VIVOTEK FD9187-H is indoor dome network IP camera equipped with a full HD sensor enabling resolution of 2560 x 1944 at 30 fps. And FD9187-H also supports standard 1920x1080 resolution at 60 frames per second. Featuring VIVOTEK SNV and WDR Pro technology, FD9187-H is capable of capturing high quality image whether in high contrast or low light environment.
The IP camera model FD9187-H offers fixed lens for different user scenario. IR illuminators are equipped with 30 meter effective range for better night visibility. For indoor applications, PIR sensor is built-in to detect unexpected events.
Employing VIVOTEK's Smart Stream III technology and H.265 codec support, the FD9187-H reduces bandwidth up to 90%* while keeping great image quality. Additionally, VIVOTEK VADP (VIVOTEK Application Development Platform) allows users to add customized application for various application and user scenarios.
发售地区
| 北美 |
|---|
伯利兹 |
加拿大 |
危地马拉 |
古巴 |
哥斯达黎加 |
圣卢西亚 |
圣基茨和尼维斯 |
圣巴泰勒米 |
圣文森特和格林纳丁斯 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 |
多米尼克 |
多米尼加共和国 |
安圭拉 |
安提瓜和巴布达 |
尼加拉瓜 |
巴哈马 |
巴巴多斯 |
巴拿马 |
库拉索 |
开曼群岛 |
格林纳达 |
格陵兰岛 |
法属圣马丁 |
波多黎各 |
洪都拉斯 |
海地 |
牙买加 |
特克斯和凯科斯群岛 |
特立尼达和多巴哥 |
瓜德罗普 |
百慕大 |
美国 |
美属维尔京群岛 |
英属维尔京群岛 |
荷属加勒比区 |
荷属圣马丁 |
萨尔瓦多 |
蒙塞拉特岛 |
阿鲁巴 |
马提尼克 |
墨西哥 |