发布您的产品
FD9366-HV Fixed Dome Network IP Camera
VIVOTEK

FD9366-HV Fixed Dome Network IP Camera

规格
  • Key Features - FD9366-HV Fixed Dome Network IP Camera


    • H.265 Compression Technology
    • 30 fps @1920x1080
    • WDR Pro for Unparalleled Visibility in High Contrast Environments
    • Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency
    • Built-in IR Illuminators, effective up to 20 Meters
    • Weather-proof IP67 and IP66, Vandal-proof IK10 Housing
    • Built-in 802.3af Compliant PoE
    • Build-in MicroSD/SDHC/SDXC Card Slot for On-board Storage
    • Video Rotation for Corridor Scenario
技术规格
  • 唯一参考vivotek-FD9366-HV
  • 产品系列Network Cameras
  • 产品组Stereo, Split & Thermal Cameras
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-12-04
  • 版本号1
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区台湾
分类
  • BIMobject 类别电子 - 安全、摄像头和配件
  • IFC 分类离散配件
  • ETIM 代码EC001511
  • ETIM 名称Camera for monitoring system
  • UNSPSC 名称Security cameras
  • UNSPSC 代码46171610
  • Uniclass 2015 代码Pr_60_75_86
  • Uniclass 2015 说明Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 代码28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClass 编号23-37 15 11 11
  • OmniClass 标题Analog Cameras
  • CSI UniFormat II 代码D5030
  • CSI UniFormat II 标题Communications & Security

发售地区

北美
伯利兹
加拿大
危地马拉
古巴
哥斯达黎加
圣卢西亚
圣基茨和尼维斯
圣巴泰勒米
圣皮埃尔和密克隆群岛
多米尼克
多米尼加共和国
安圭拉
安提瓜和巴布达
尼加拉瓜
巴哈马
巴巴多斯
巴拿马
库拉索
开曼群岛
格林纳达
格陵兰岛
法属圣马丁
波多黎各
洪都拉斯
海地
牙买加
特克斯和凯科斯群岛
特立尼达和多巴哥
瓜德罗普
百慕大
美国
美属维尔京群岛
聖文森與格瑞那丁
英属维尔京群岛
荷属圣马丁
荷蘭加勒比區
萨尔瓦多
蒙塞拉特岛
阿鲁巴
马提尼克
墨西哥