The IB9391-EHT is the new flagship outdoor bullet network camera from VIVOTEK, equipped with a 4K ultra HD sensor capable of 3840x2160 resolution at 30 fps. With the latest in VIVOTEK WDR Pro technology, the IB9391-HTV is capable of capturing the highest quality images in high contrast environments.
The IB9391-EHT also supports standard 1920x1080 HD resolution at 120 frames per second, capable of catching very fast moving objects. Additionally, the IB9391-EHT employs VIVOTEK's Smart Stream III technology and H.265 compression codec, reducing bandwidth more than 90%* while still maintaining excellent image quality. Protecting all these features is the IB9391-EHT's IP67, IK10 and NEMA 4X certified housing, capable of operating in temperatures from -50°C to 60°C.
* Depending on scene.
发售地区
| 北美 |
|---|
伯利兹 |
加拿大 |
危地马拉 |
古巴 |
哥斯达黎加 |
圣卢西亚 |
圣基茨和尼维斯 |
圣巴泰勒米 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 |
多米尼克 |
多米尼加共和国 |
安圭拉 |
安提瓜和巴布达 |
尼加拉瓜 |
巴哈马 |
巴巴多斯 |
巴拿马 |
库拉索 |
开曼群岛 |
格林纳达 |
格陵兰岛 |
法属圣马丁 |
波多黎各 |
洪都拉斯 |
海地 |
牙买加 |
特克斯和凯科斯群岛 |
特立尼达和多巴哥 |
瓜德罗普 |
百慕大 |
美国 |
美属维尔京群岛 |
聖文森與格瑞那丁 |
英属维尔京群岛 |
荷属圣马丁 |
荷蘭加勒比區 |
萨尔瓦多 |
蒙塞拉特岛 |
阿鲁巴 |
马提尼克 |
墨西哥 |