唯一参考号: | bis-washer |
---|---|
品牌: | Walraven |
产品系列: | Rail Systems |
产品组: | Washers |
发布日期: | 2019-08-07 |
版本号: | 1 |
类型: | 对象(单个对象) |
Accessories for fixing of pipe clamps a.o. suspension band, beam clamps, wall plates and hanger bolts: washer according to EN-ISO 7089 (DIN 125A).
产品网址: | https://www.walraven.com/int/?pid=487 |
---|---|
安装说明: | |
COBie Product Data Sheet: | |
产品认证: | |
技术描述: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/EN-UK/BIS%20Washer%2... |
教学视频: | |
GTIN代码: |
二维码内包含下面的静态 URL,用 iPhone 或智能手机之类的设备扫描它即可回到此页
https://www.bimobject.com/zh/walraven/product/bis-washer
材料(主): | Steel |
---|---|
材料(次): | |
设计于: | China |
制造于: | China |
BIMobject类别: | 暖通空调 - 安装系统 |
---|---|
IFC分类: | Mechanical Fastener |
OmniClass编号: | 23-27 43 13 |
OmniClass标题: | Mechanical Pipe Supports |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名称 | 值 |
---|---|
Material | Steel |
BIMobject®