发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
watts/products/3b97c230-7e4b-47f9-8d84-f380e6d15b74
主页
类别
管道
排水系统
Floor Drain with Square Stainless Steel Strainer - FD-1200-M
供应地区: 美国
Watts
关注
Floor Drain with Square Stainless Steel Strainer - FD-1200-M
4.3
(19 评价)
Watts Drainage FD-1200-M on-grade epoxy coated cast iron floor drain with anchor flange, weepholes, adjustable square heel proof stainless steel strainer, and no hub (standard) outlet.
下载
规格
规格
Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, square, stainelss steel strainer
Body Material: Stainless Steel
Connection Size: 2", 3", 4"
Connection Type: No Hub, Push On
技术规格
技术规格
唯一参考
1155
产品系列
Drainage Products
产品组合
Waste Water Drains
类型
对象(单个对象)
发布日期
2013-07-10
版本号
1
链接
链接
产品网址
http://www.watts.com/pages/_products_details.asp?pid=1155
产品认证
http://www.watts.com/pages/_products_details.asp?pid=1155#approvals
技术说明
http://media3.wattswater.com/ES-WD-FD-1200-M.pdf
相关
相关
主材料
铸铁
次要材料
不锈钢
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
分类
分类
BIMobject 类别
管道 - 排水系统
Uniclass 2015 代码
Ss_50_30_08
Uniclass 2015 说明
Below ground gravity drainage systems
CSI MasterFormat 2014 代码
22 13 19.13
CSI MasterFormat 2014 标题
Sanitary Drains
OmniClass 编号
23-31 27 00
OmniClass 标题
Floor Drains
发售地区
北美
加拿大
美国
类似产品
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
4.6
(
5
)
下载
Watts
Potable Water Expansion Tanks - PLT
4.8
(
20
)
下载
Watts
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies - LF009
4.5
(
35
)
下载
Watts
Downspout Nozzle - RD-940
4.3
(
15
)
下载
Watts
NRS Flanged Gate Valves - 408-OSY-RW
3.8
(
18
)
下载
Watts
Reduced Pressure Zone Assemblies - 009
4.9
(
21
)
下载