发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
watts/products/fcec768f-b9d8-40d7-8e65-e85d05dfe463
主页
类别
管道
排水系统
Bottom Outlet Balcony Drain - RD-240
可用位置 美国
Watts
关注
Bottom Outlet Balcony Drain - RD-240
Watts Drainage RD-240 epoxy coated cast iron bottom outlet balcony drain with flashing clamp, cast nickel bronze dome strainer, and IPS threaded outlet.
下载
规格
规格
Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, roof drains, water waste drains, balcony drains
Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
Connection Size: 2", 3", 4"
Connection Type: Threaded
技术规格
技术规格
唯一参考
1246
产品系列
Drainage Products
产品组
Roof Waste Water Drains
类型
对象(单个对象)
发布日期
2013-07-10
版本号
1
链接
链接
产品网址
http://www.watts.com/pages/_products_details.asp?pid=1246
产品认证
http://www.watts.com/pages/_products_details.asp?pid=1246#approvals
技术说明
http://media3.wattswater.com/ES-WD-RD-240-USA.pdf
相关
相关
主材料
铸铁
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
分类
分类
BIMobject 类别
管道 - 排水系统
发售地区
北美
加拿大
美国
类似产品
Watts
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies - LF009
4.5
(
33
)
下载
Watts
Potable Water Expansion Tanks - PLT
4.8
(
19
)
下载
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
下载
Watts
NRS Flanged Gate Valves - 405-NRS-RW
4.3
(
31
)
下载
Watts
Downspout Nozzle - RD-940
4.3
(
15
)
下载
Watts
2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves - LFFBV