发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
watts/products/475a398f-ad42-4d59-85ca-333c256d8598
主页
类别
管道
管道设备
Semi-Automatic Draw-Off Grease Interceptor - WD-A-SERIES
可用位置 美国
Watts
关注
Semi-Automatic Draw-Off Grease Interceptor - WD-A-SERIES
Watts Drainage Products WD-A Series floor mounted epoxy coated steel semi-automatic draw-off grease interceptor with gasketed epoxy coated steel cover, hex head perimeter bolts, removable grease accumulating cover and baffle assembly, deep seal trap with cleanout, internal stainless steel flow control plate, flexible draw-off hose, outlet line shut-off valve, and IPS threaded connections.
下载
规格
规格
Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptor, 4 inch no hub, backwater valve, body, bronze flapper, bronze seat, cast iron, concealed arm, epoxy coated, external, floor cleanout, floor mounted, gasketed acces cover, in-line, lavatory carrier, no hub, roof drain, water dam
技术规格
技术规格
唯一参考
1259
产品系列
Drainage Products
产品组
Grease Interceptor
类型
对象(单个对象)
发布日期
2013-07-10
版本号
1
链接
链接
产品网址
http://www.watts.com/pages/_products_details.asp?pid=1259
产品认证
http://www.watts.com/pages/_products_details.asp?pid=1259#approvals
技术说明
http://media3.wattswater.com/ES-WD-WD-A-SERIES-USA.pdf
相关
相关
主材料
不锈钢
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
分类
分类
BIMobject 类别
管道 - 管道设备
UNSPSC 名称
Sludge collectors
UNSPSC 代码
47101536
Uniclass 2015 代码
Pr_65_52_25_06
Uniclass 2015 说明
Below-ground grease traps and converters
CSI MasterFormat 2014 代码
46 25 00
CSI MasterFormat 2014 标题
Oil and Grease Separation and Removal Equipment
OmniClass 编号
23-39 33 17
OmniClass 标题
Oil and Grease Separation and Removal Equipment
CSI UniFormat II 代码
D20
CSI UniFormat II 标题
PLUMBING
发售地区
北美
加拿大
美国
类似产品
Watts
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies - LF009
4.5
(
33
)
下载
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
下载
Watts
Downspout Nozzle - RD-940
4.3
(
15
)
下载
Watts
Full Lug Style Butterfly Valves - Domestic - DBF-03
4.4
(
21
)
下载
Watts
Potable Water Expansion Tanks - PLT
4.8
(
19
)
下载
Watts
Lead Free* Double Check Valve Assemblies, Cast Iron - LF709
3.3
(
12
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多