发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
watts/products/63eb088a-a1d4-4b35-aaf9-3faa9e0f1ab9
主页
类别
管道
管道设备
Bottom Access Hair, Plaster & Sediment Interceptor - SI-762
可用位置 美国
Watts
关注
Bottom Access Hair, Plaster & Sediment Interceptor - SI-762
Watts Drainage Products SI-762 epoxy coated steel bottom access sediment interceptor with gasketed cover, perforated stainless steel screen, drain plug, and IPS threaded connections.
下载
规格
规格
Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, sediment interceptor
技术规格
技术规格
唯一参考
1271
产品系列
Drainage Products
产品组
Liquid Waste Separators
类型
对象(单个对象)
发布日期
2013-07-10
版本号
1
链接
链接
产品网址
http://www.watts.com/pages/_products_details.asp?pid=1271
产品认证
http://www.watts.com/pages/_products_details.asp?pid=1271#approvals
技术说明
http://media3.wattswater.com/ES-WD-SI-762-USA.pdf
相关
相关
主材料
钢
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
分类
分类
BIMobject 类别
管道 - 管道设备
IFC 分类
过滤器
UNSPSC 名称
Separators
UNSPSC 代码
401617
Uniclass 2015 代码
Pr_65_55_76_96
Uniclass 2015 说明
Water separators
CSI MasterFormat 2014 代码
22 00 00
CSI MasterFormat 2014 标题
Plumbing
OmniClass 编号
23-27 55 35
OmniClass 标题
Liquid Separators
CSI UniFormat II 代码
D20
CSI UniFormat II 标题
PLUMBING
发售地区
北美
加拿大
美国
类似产品
Watts
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies - LF009
4.5
(
33
)
下载
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
下载
Watts
Water Hammer Arrestors - 15M2
4.7
(
21
)
下载
Watts
Lead Free* Reduced Pressure Valve Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Small Diameter 3/4 - 2 Inch Sizes - LF909-FS - Small
4.2
(
12
)
下载
Watts
Potable Water Expansion Tanks - PLT
4.8
(
18
)
下载
Watts
Reduced Pressure Zone Assemblies - 009
4.8
(
18
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多