发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
watts/products/74edac7b-77d8-4478-b7f8-421986e05a39
主页
类别
管道
排水系统
Floor Cleanout with Round Top, Carpet Marker - CO-200-RC
可用位置 美国
Watts
关注
Floor Cleanout with Round Top, Carpet Marker - CO-200-RC
Watts Drainage Products CO-200-RC epoxy coated cast iron floor cleanout with 5-1/8 in. (130mm) round adjustable nickel bronze top, stainless steel carpet marker, and no hub (MJ) connection.
下载
规格
规格
Keywords: adjustable, adjustable top, cast iron, cast iron body, cleanout, countersunk plug, epoxy coated, extra heavy duty, ferrule, floor cleanout, floor cleanout top, floor drain strainer, gas tight, heavy duty, nickel bronze, removeable cleanout plug, round, square, ss adjustable top, stainless steel, vandal proof, wall cleanout
Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
Connection Size: 2", 3", 4"
Connection Type: No Hub, Push On, Inside Caulk
技术规格
技术规格
唯一参考
1273
产品系列
Drainage Products
产品组
Cleanouts
类型
对象(单个对象)
发布日期
2013-07-10
版本号
1
链接
链接
产品网址
http://www.watts.com/pages/_products_details.asp?pid=1273
产品认证
http://www.watts.com/pages/_products_details.asp?pid=1273#approvals
相关
相关
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
分类
分类
BIMobject 类别
管道 - 排水系统
UNSPSC 名称
Plumbing fixtures
UNSPSC 代码
3018
Uniclass 2015 代码
Ac_10_40_67
Uniclass 2015 说明
Plumbing
CSI MasterFormat 2014 代码
22 05 76
CSI MasterFormat 2014 标题
Facility Drainage Piping Cleanouts
OmniClass 编号
23-11 21 21 17
OmniClass 标题
Cleanouts
CSI UniFormat II 代码
D20
CSI UniFormat II 标题
PLUMBING
发售地区
北美
加拿大
美国
类似产品
Watts
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies - LF009
4.5
(
33
)
下载
Watts
Downspout Nozzle - RD-940
4.3
(
15
)
下载
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
下载
Watts
NRS Flanged Gate Valves - 408-OSY-RW
3.8
(
18
)
下载
Watts
Reduced Pressure Zone Assemblies - 009
4.8
(
18
)
下载
Watts
Potable Water Expansion Tanks - PLT
4.8
(
18
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多