发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
watts/products/932836d8-652d-4d99-97cd-c1e408b4ad33
主页
类别
管道
排水系统
Cleanout Ferrule with Brass Plug and Wall Access Cover - CO-380-RD
可用位置 美国
Watts
关注
Cleanout Ferrule with Brass Plug and Wall Access Cover - CO-380-RD
Watts Drainage CO-380-RD cast iron wall cleanout with gasketed brass countersunk plug,stainless steel access cover, vandal proof stainless steel screw, and no hub connection.
下载
规格
规格
Keywords: drain, plumbing, cleanout, pipe, pump,floor drain, cast iron body, countersunk plug, extra heavy duty, floor cleanout, gas tight, no hub, removeable cleanout plug, round, stack cleanout, stainless steel cover, vandal proof, wall cleanout,
技术规格
技术规格
唯一参考
1298
产品系列
Drainage Products
产品组
Cleanouts
类型
对象(单个对象)
发布日期
2013-07-10
版本号
1
链接
链接
产品网址
http://www.watts.com/pages/_products_details.asp?pid=1298
产品认证
http://www.watts.com/pages/_products_details.asp?pid=1298#approvals
相关
相关
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
分类
分类
BIMobject 类别
管道 - 排水系统
UNSPSC 名称
Plumbing fixtures
UNSPSC 代码
3018
Uniclass 2015 代码
Ac_10_40_67
Uniclass 2015 说明
Plumbing
CSI MasterFormat 2014 代码
22 05 76
CSI MasterFormat 2014 标题
Facility Drainage Piping Cleanouts
OmniClass 编号
23-11 21 21 17
OmniClass 标题
Cleanouts
CSI UniFormat II 代码
D20
CSI UniFormat II 标题
PLUMBING
发售地区
北美
加拿大
美国
类似产品
Watts
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies - LF009
4.5
(
33
)
下载
Watts
Downspout Nozzle - RD-940
4.3
(
15
)
下载
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
下载
Watts
Low Lead High Flow Water Pressure Reducing Valve - LF223, LF223S
4.8
(
8
)
下载
Watts
NRS Flanged Gate Valves - 405-NRS-RW
4.3
(
32
)
下载
Watts
2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves - LFFBV
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多