发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
watts/products/00d94ea1-df15-43e2-a6eb-3d04c2f6638a
主页
类别
管道
排水系统
Expandable Line Cleanout with Wall Access Cover - CO-440-RD
可用位置 美国
Watts
关注
Expandable Line Cleanout with Wall Access Cover - CO-440-RD
Watts Drainage CO-440-RD wall cleanout with two-piece expandable cleanout plug, stainless steel access cover, and vandal proof stainless steel screw.
下载
规格
规格
Keywords: drain, plumbing, cleanout, pipe, pump,floor drain, cast iron body, countersunk plug, extra heavy duty, floor cleanout, gas tight, no hub, removeable cleanout plug, round, stack cleanout, stainless steel cover, vandal proof, wall cleanout,
技术规格
技术规格
唯一参考
1299
产品系列
Drainage Products
产品组
Cleanouts
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-07-01
版本号
2
链接
链接
产品网址
http://www.watts.com/pages/_products_details.asp?pid=1299
产品认证
http://www.watts.com/pages/_products_details.asp?pid=1299#approvals
技术说明
http://media.wattswater.com/ES-WD-CO-440-RD-USA.pdf
相关
相关
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
分类
分类
BIMobject 类别
管道 - 排水系统
UNSPSC 名称
Plumbing fixtures
UNSPSC 代码
3018
Uniclass 2015 代码
Ac_10_40_67
Uniclass 2015 说明
Plumbing
CSI MasterFormat 2014 代码
22 05 76
CSI MasterFormat 2014 标题
Facility Drainage Piping Cleanouts
OmniClass 编号
23-11 21 21 17
OmniClass 标题
Cleanouts
CSI UniFormat II 代码
D20
CSI UniFormat II 标题
PLUMBING
发售地区
北美
加拿大
美国
类似产品
Watts
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies - LF009
4.5
(
33
)
下载
Watts
2-Piece, Lead Free* Brass Valves - PEX-a F1960 Cold Expansion Fittings - LFFBV-PEX-F1960
下载
Watts
Potable Water Expansion Tanks - PLT
4.8
(
19
)
下载
Watts
Floor Drain with Square Stainless Steel Strainer - FD-1200-M
4.3
(
18
)
下载
Watts
Downspout Nozzle - RD-940
4.3
(
15
)
下载
Watts
Low Lead High Flow Water Pressure Reducing Valve - LF223, LF223S
4.8
(
8
)