发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
watts/products/3cc16a6e-851d-4755-8626-ab5e60eea2fd
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
Moderate Climate Wall Hydrant with NB Box, Integral Vacuum Breaker - HY-330
可用位置 美国
Watts
关注
Moderate Climate Wall Hydrant with NB Box, Integral Vacuum Breaker - HY-330
Watts Drainage HY-330 concealed moderate climate key operated wall hydrant with nickel bronze box and door, chrome plated hydrant face, integral vacuum breaker, 3/4"(19) hose connection, 3/4"(19) female x 1"(25) male pipe connection, all bronze head, seat casting and internal working parts, and loose key. Complies with ASSE 1019-2004, UPC/IAMPO Listed. Max. operating pressure 125 psi.
下载
规格
规格
Keywords: wall hydrant, non-freeze, key operated, vacuum breaker, fits 10 inch wall, chrome plated face, bronze body and working parts, loose key
技术规格
技术规格
唯一参考
1306
产品系列
Drainage Products
产品组
Fixtures for Liquids
类型
对象(单个对象)
发布日期
2013-07-10
版本号
1
链接
链接
产品网址
http://www.watts.com/pages/_products_details.asp?pid=1306
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
对象
UNSPSC 名称
Hydrants
UNSPSC 代码
40141726
Uniclass 2015 代码
Ac_10_40_63
Uniclass 2015 说明
Pipe fitting
CSI MasterFormat 2014 代码
40 05 09
CSI MasterFormat 2014 标题
Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
OmniClass 编号
23-27 43 00
OmniClass 标题
Pipe Fittings
CSI UniFormat II 代码
C1030
CSI UniFormat II 标题
Fittings
发售地区
北美
加拿大
美国
类似产品
Watts
Non-Freeze Roof Hydrant - HY-900
下载
Watts
Non-Freeze Wall Hydrant with NB Box, Integral Vacuum Breaker - HY-725
5.0
(
6
)
下载
Watts
Frost-Proof Automatic Self-Draining Wall Hydrants - LFFHB
下载
Watts
QT QuickTurn™ 3" Thin Wall Vertical Closet Carrier - QT-141-3
下载
Watts
Industry Standard Back-to-Back Vertical Adjustable Closet Carrier with Side Inlet - ISCA-131-D
下载
Watts
QT QuickTurn™ 4" Thin Wall Vertical Closet Carrier - QT-141-4
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多