发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
watts/products/0a8366a2-e825-42f0-a942-03a998f7dec3
主页
类别
管道
管道
Trap Primer Adaptor - MS-930
可用位置 美国
Watts
关注
Trap Primer Adaptor - MS-930
Watts Drainage Products MS-930 epoxy coated cast iron trap primer adaptor with 1/2 in. (13mm) IPS tapping, and no hub connections.
下载
规格
规格
Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer, radiant heating system, watts regulator
技术规格
技术规格
唯一参考
1318
产品系列
Pipework Fittings
产品组
Drainage Products
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-07-01
版本号
1
链接
链接
产品网址
http://www.watts.com/pages/_products_details.asp?pid=1318
产品认证
http://www.watts.com/pages/_products_details.asp?pid=1318#approvals
相关
相关
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
分类
分类
BIMobject 类别
管道 - 管道
IFC 分类
管件
UNSPSC 名称
Plumbing adapters
UNSPSC 代码
40141719
Uniclass 2015 代码
Pr_65_52_61_63
Uniclass 2015 说明
Pipe sleeves
CSI MasterFormat 2014 代码
40 05 09
CSI MasterFormat 2014 标题
Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
OmniClass 编号
23-27 43 00
OmniClass 标题
Pipe Fittings
发售地区
北美
加拿大
美国
类似产品
Watts
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies - LF009
4.5
(
33
)
下载
Watts
Downspout Nozzle - RD-940
4.3
(
15
)
下载
Watts
Floor Drain with Square Stainless Steel Strainer - FD-1200-M
4.3
(
18
)
下载
Watts
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Cast Iron - LF909
4.3
(
12
)
下载
Watts
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 - Small
4.7
(
12
)
下载
Watts
Full Lug Style Butterfly Valves - Domestic - DBF-03
4.4
(
19
)