只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
Description:
Series 77F-BI Bronze, Flanged, Wye-Pattern Strainers are used in liquid and steam applications. They feature a wye-pattern, Class 150 bronze body, stainless steel screen and blow-down plug. Series 77F-BI can be installed in horizontal or vertical pipe with the blow-down connection at the lower end of the screen retainer cover. Maximum Pressure (non-shock): 225psi (15 bar) @ 150°F (66°C) WOG; 150psi (10.3 bar) @ 406°F (208°C) WSP.
发售地区
| 北美 |
|---|
加拿大 |
美国 |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。