发布您的产品
硬密封明杆闸阀 - W-Z41H-25C
Watts

硬密封明杆闸阀 - W-Z41H-25C

4.0 星(最高 5 星)4.0(5 评价)

功能:实现管路系统的通断;应用区域:石油、化工、冶金、水处理等

规格
    • 流体阻力小
    • 适用的压力、温度范围大;阀瓣上升高度可判断
    • 介质流动方向不受限制
    • 密封性能良好
技术规格
  • 唯一参考Hard-Seal-Rising-Stem-Gate-Valve-W-Z41H-25C
  • 产品系列Plumbing & Flow Control Solutions
  • 产品组Shutoff Valves > Gate Valves
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-08-24
  • 版本号1
相关
  • 主材料碳钢
分类
  • BIMobject 类别管道 - 阀门
  • IFC 分类阀门
  • UNSPSC 名称Gate valves
  • UNSPSC 代码40141613
  • Uniclass 2015 代码Pr_65_54_95_12
  • Uniclass 2015 说明Cast iron gate valves
  • CSI MasterFormat 2014 代码40 05 61
  • CSI MasterFormat 2014 标题Gate Valves
  • OmniClass 编号23-27 31 25
  • OmniClass 标题Gate Valves
  • CSI UniFormat II 代码D20
  • CSI UniFormat II 标题PLUMBING

发售地区

亚洲