发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
watts/products/8cf8633e-7151-4d94-ba99-9ce9afa64842
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
Non-Freeze Wall Hydrant with Chrome Face, Integral Vacuum Breaker - HY-420
可用位置 美国
Watts
关注
Non-Freeze Wall Hydrant with Chrome Face, Integral Vacuum Breaker - HY-420
Watts Drainage HY-420 non-freeze key operated wall hydrant with chrome plated face, integral vacuum breaker, 3/4 in.(19mm) hose connection, 3/4 in.19mm) female x 1 in.(25mm) male pipe connection, all bronze head, seat casting and internal working parts, bronze wall casing, and loose key. Complies with ASSE 1019-2004, UPC/IAMPO Listed. Max. operating pressure 125 psi.
下载
规格
规格
Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve
技术规格
技术规格
唯一参考
HY-420
产品系列
Drainage Products
产品组
Fixtures for Liquids
类型
对象(单个对象)
发布日期
2013-07-10
版本号
1
链接
链接
产品网址
http://www.watts.com/pages/_products_details.asp?pid=1307
产品认证
http://www.watts.com/pages/_products_details.asp?pid=1307#approvals
技术说明
http://media3.wattswater.com/ES-WD-HY-420-USA.pdf
相关
相关
主材料
Bronze
次要材料
铬
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
对象
UNSPSC 名称
Hydrants
UNSPSC 代码
40141726
Uniclass 2015 代码
Ac_10_40_63
Uniclass 2015 说明
Pipe fitting
CSI MasterFormat 2014 代码
40 05 09
CSI MasterFormat 2014 标题
Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
OmniClass 编号
23-27 43 00
OmniClass 标题
Pipe Fittings
CSI UniFormat II 代码
C1030
CSI UniFormat II 标题
Fittings
发售地区
北美
加拿大
美国
类似产品
Watts
Non-Freeze Wall Hydrant with NB Box, Integral Vacuum Breaker - HY-725
5.0
(
6
)
下载
Watts
Non-Freeze Roof Hydrant - HY-900
下载
Watts
QT QuickTurn™ Single Vertical Carrier for Floor Mounted Back Outlet Bowl - QT-121-BF
下载
Watts
Industry Standard Back-to-Back Horizontal Adjustable Closet Carrier - ISCA-101-D-T
下载
Watts
Back-to-back Floor Mounted Lavatory Carrier with Concealed Arms - WCA-411-D/WCA-411-D-WC
下载
Watts
Industry Standard Back-to-Back Horizontal Adjustable Closet Carrier - ISCA-101-D