只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
Dual (Hot & Cold) Flow-Based Leak Detection
Features
• Automatic or manual water shutoff valve with advanced, non-mechanical flow-sensing technology
• Custom proprietary sensor with control PCB internal to actuator
• Full-port lead-free brass ball valve with stainless steel probe pipe
• Various alarm and alert types (See Controllers)
• Shut off a single valve or an entire zone with one touch
• Requires LDS-3-WCP or CCM to interact with the valve
发售地区
| 北美 |
|---|
加拿大 |
美国 |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。