只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
Series LFFBV-3-PRxFIP Lead Free* 2-piece, full port, brass ball valves with integral press end fittings designed for use in plumbing, heating, and potable water applications. They feature a Lead Free* brass body, adjustable packing gland, and bottom-loaded blowout proof stem. Made with integral ASTM-B88 compliant press end connection on one end, and female NPT connection on the other end. The press fitting is rated to 250 psi CWP up to 210 degrees F.
发售地区
| 北美 |
|---|
加拿大 |
美国 |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。