只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
Series LFFBV-3-PR-SS Lead Free* 2-piece, full port brass ball valves with integral press end fittings and stainless-steel ball and stem are designed for use in plumbing, heating, and potable water applications. They feature a Lead Free* brass body, adjustable packing gland, and bottom-loaded blowout proof stem. Made with integral ASTM-B88 compliant press end connections that are designed for types K, L, and M hard copper tubing. The press fitting is rated to 250 psi CWP up to 210 degrees F.
发售地区
| 北美 |
|---|
加拿大 |
美国 |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。