只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
Series PIPFM1 Isolation Pump Flanges with Purge Port and Swivel Flange are designed to provide circulator pump isolation to facilitate circulator pump replacement or repair. The integral 1/2 in. purge port provides fast system purging. Pressure rated to 600psi WOG.
PIPFM1 models available with threaded NPT, solder or press connections.
Features
发售地区
| 北美 |
|---|
加拿大 |
美国 |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。