只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
Series 315-M2 steam safety relief valves are used in commercial and industrial applications for low-pressure steam heating boilers and process equipment. They have a bronze body construction with NPT threaded male inlet and threaded female outlet (drain) connection, stainless steel spring, top-guided stem, and non-stick PTFE® disc to metal seating. ASME Section IV at 15 psi (103 kPa) set point.
发售地区
| 北美 |
|---|
加拿大 |
美国 |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。