只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
Description:
Series 77S Cast Iron, Wye-Pattern Strainers are feature a wye-pattern, iron body with threaded connections, stainless steel screen, threaded iron retainer cap with non-asbestos gasket and tapped blow-down connection. Series 77S has machined seat that allows the screen to be self-aligning to assure a perfect fit. Maximum Pressure (non shock): 400psi (27.6 bar) @ 150°F (66°C) WOG, 250psi (17.2 bar) @ 406°F (208°C) WSP.
发售地区
| 北美 |
|---|
加拿大 |
美国 |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。