Our DS Series Roll-Up Sheet doors are designed to be versatile, durable and easy to operate. Each door in the DS Series is constructed of 26-gauge, galvanized steel and features automatic door stops, a steel axle to support the door curtain and counterbalance system and oil-tempered steel springs for smooth cycle performance. With a variety of colors, options and sizes to choose from, these doors will fit almost any commercial application.
Our commercial roll-up door Model DS-200 is perfect for applications with openings up to 16’ wide by 16’ high, such as loading docks, outbuildings and large storage facilities. 14-gauge guides allow for easy installation to masonry or steel with no special preparation or overhead tracks needed.
BIM objects are for general reference and should not be used for exact construction information. Please contact a Wayne Dalton Dealer when exact dimensions are required.
发售地区
| 北美 |
|---|
伯利兹 |
加拿大 |
危地马拉 |
古巴 |
哥斯达黎加 |
圣卢西亚 |
圣基茨和尼维斯 |
圣巴泰勒米 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 |
多米尼克 |
多米尼加共和国 |
安圭拉 |
安提瓜和巴布达 |
尼加拉瓜 |
巴哈马 |
巴巴多斯 |
巴拿马 |
库拉索 |
开曼群岛 |
格林纳达 |
格陵兰岛 |
法属圣马丁 |
波多黎各 |
洪都拉斯 |
海地 |
牙买加 |
特克斯和凯科斯群岛 |
特立尼达和多巴哥 |
瓜德罗普 |
百慕大 |
美国 |
美属维尔京群岛 |
聖文森與格瑞那丁 |
英属维尔京群岛 |
荷属圣马丁 |
荷蘭加勒比區 |
萨尔瓦多 |
蒙塞拉特岛 |
阿鲁巴 |
马提尼克 |
墨西哥 |