发布您的产品
Step stools
Step stools
    Weland AB

    Step stools

    Weland Steel Pallets simplify access to the workplace. It can be easily linked together to produce a larger working area. The step stools improve the ergonomics to provide a sustainable work environment.

    规格
    • Height 50, 100, and 150 mm
      Grating: H6 25/3
      Depth, edge bar 50 x 3 mm
      Mesh width: c/c 33 x 75 mm
      All material is hot-dip galvanised

    技术规格
    • 唯一参考floor_racks
    • 产品系列Mezzanine and Gangway
    • 产品组合Floor Racks
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-05-10
    • 版本号1
    相关
    • 主材料镀锌钢板
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区瑞典
    分类
    • BIMobject 类别建筑 - 其他
    • IFC 分类Floor
    • Uniclass 2015 代码Pr_25_96_35_31
    • Uniclass 2015 说明Footway gratings
    • CSI MasterFormat 2014 代码05 51 36.13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Metal Catwalks
    • OmniClass 编号23-13 19 15
    • OmniClass 标题Gratings

    发售地区

    欧洲
    丹麦
    冰岛
    德国
    挪威
    瑞典
    芬兰