发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
westgate/products/2d8b739d-c29b-4d17-bda4-6841e88b43ef
主页
类别
照明
已安装吊顶
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
供应地区: 美国
WESTGATE
关注
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
Applications
This LED Center Basket Troffer Light is ideal for Hotels, Offices, Retail Outlets, Restaurants, Storage
下载
规格
规格
Technical Specs
Voltage
: 120-277VAC 50/60Hz
Wattage
: 15W/20W/25W/30W/40W/50W
Power Factor
: >0.97
Efficacy
:125 LPW
White Finish
Cold-Rolled Steel
Earthquake Hooks Built Into The Housing
Operating Temperature
: -4°F ~ 122°F
5-Year Warranty
Multi CCT & Power (Selectable Switch On Back Of Fixture)
Dimmable
: 0~10V Dimming
LED Type
: SMD 2835
Total Lumens
: 5000LM-6250LM Max.
Color Rendering Index
: CRI ≥ 80
Color Temperatures
: 3500K/4000K/5000K
Rated Life
: 50,000 Hours
Certification:
UL Listed, DLC Listed, Damp Location
技术规格
技术规格
唯一参考
LTRE-G2-SERIES
产品系列
Industrial Lighting
产品组合
Linear Luminaires
类型
对象(单个对象)
发布日期
2026-11-10
版本号
1
高度 (inch)
2
宽度 (inch)
23.75
深度 (inch)
23.75
链接
链接
产品网址
https://www.westgatemfg.com/product/LTRE-G2-SERIES
相关
相关
主材料
钢
次要材料
聚碳酸酯
分类
分类
BIMobject 类别
照明 - 已安装吊顶
CSI MasterFormat 2014 代码
26 50 00
CSI MasterFormat 2014 标题
Lighting
OmniClass 编号
23-35 47 11
OmniClass 标题
Lighting Fixtures
类似产品
WESTGATE
LAX - Dynamic Beam-Adjustable LED Area Light
下载
WESTGATE
SCX - 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear LED Lights
下载
WESTGATE
BOL-608 - Square Bollard Open Design
下载
WESTGATE
BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights
下载
WESTGATE
BOL-502 - Rectangular Path-Light Bollard
下载
WESTGATE
BOL-700 - Glare-Free Path Bollard
下载