The Reduced Pressure Detector Backflow Prevention Assembly shall be certified to NSF/ANSI 61, ASSE® Listed 1047, and supplied with full port OS & Y gate valves. The main body, spool, and access cover shall be 304L Stainless Steel, the seat ring and check valve shall be NORYL™, the stem shall be stainless steel (ASTM A 276) and the seat disc elastomers shall be EPDM. The checks and the relief valve shall be accessible for maintenance without removing the device from the line. The Reduced Pressure Detector Backflow Prevention Assembly shall be a WILKINS Model 475STDAR.
Compliance:
Approved by the Foundation for Cross Connection Control and Hydraulic Research at the University of Southern California (VUVD orientation)
• ASSE® Listed 1047
• AWWA Compliant C550
• CSA® Certified B64.4
• UL® Classified
• C-UL® Classified
• FM® Approved
• Meets the requirements of NSF/ANSI/CAN 61* & 372
*(LESS THAN 0.25% WEIGHTED AVERAGE LEAD CONTENT)
Features:
keywords: backflow preventer, backflow, back flow preventer, back flow valve, backflow preventer valve, backflow preventers, backflow valve, backflow device, backflow prevention device, backflow prevention, n-pattern, double check, 475, 475stdar, reduced pressure detector assembly,10-475STDAR,8-475STDAR
发售地区
| 北美 |
|---|
伯利兹 |
加拿大 |
危地马拉 |
古巴 |
哥斯达黎加 |
圣卢西亚 |
圣基茨和尼维斯 |
圣巴泰勒米 |
圣文森特和格林纳丁斯 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 |
多米尼克 |
多米尼加共和国 |
安圭拉 |
安提瓜和巴布达 |
尼加拉瓜 |
巴哈马 |
巴巴多斯 |
巴拿马 |
库拉索 |
开曼群岛 |
格林纳达 |
格陵兰岛 |
法属圣马丁 |
波多黎各 |
洪都拉斯 |
海地 |
牙买加 |
特克斯和凯科斯群岛 |
特立尼达和多巴哥 |
瓜德罗普 |
百慕大 |
美国 |
美属维尔京群岛 |
英属维尔京群岛 |
荷属加勒比区 |
荷属圣马丁 |
萨尔瓦多 |
蒙塞拉特岛 |
阿鲁巴 |
马提尼克 |
墨西哥 |