The Pressure Reducing Valve shall be a diaphragm actuated, pilot controlled valve. The main valve body shall be ductile iron ASTM A 536. The stem of the basic valve shall be guided top and bottom. The diaphragm shall not be used as a seating sur- face. All internal and external ferrous surfaces shall be coated with a high quality, fusion epoxy coating. The pilot control shall be field adjustable from 15 psi to 150 psi. The valve shall be certified to NSF/ANSI Standard 61. The Pressure Reducing Valve with by-pass shall be a ZURN WILKINS Model ZW209BP
Compliance:
Features:
Keywords: Presure Reducing Valve, Low Flow Pressure Reducing, Pressure Regulator Valve, Zurn Pressure Regulator Valve, Zurn water Pressure Regulator Valve
Meets the requirements of NSF/ANSI 61*
*Product contains weighted average lead content less than 0.25% for wetted surfaces.
发售地区
| 北美 |
|---|
伯利兹 |
加拿大 |
危地马拉 |
古巴 |
哥斯达黎加 |
圣卢西亚 |
圣基茨和尼维斯 |
圣巴泰勒米 |
圣文森特和格林纳丁斯 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 |
多米尼克 |
多米尼加共和国 |
安圭拉 |
安提瓜和巴布达 |
尼加拉瓜 |
巴哈马 |
巴巴多斯 |
巴拿马 |
库拉索 |
开曼群岛 |
格林纳达 |
格陵兰岛 |
法属圣马丁 |
波多黎各 |
洪都拉斯 |
海地 |
牙买加 |
特克斯和凯科斯群岛 |
特立尼达和多巴哥 |
瓜德罗普 |
百慕大 |
美国 |
美属维尔京群岛 |
英属维尔京群岛 |
荷属加勒比区 |
荷属圣马丁 |
萨尔瓦多 |
蒙塞拉特岛 |
阿鲁巴 |
马提尼克 |
墨西哥 |