发布您的产品
Wilkins ZW3870XLT Thermostatic Mixing Valve, 3/8", Lead-Free*
Wilkins ZW3870XLT Thermostatic Mixing Valve, 3/8", Lead-Free*
Wilkins ZW3870XLT Thermostatic Mixing Valve, 3/8", Lead-Free*
Wilkins ZW3870XLT Thermostatic Mixing Valve, 3/8", Lead-Free*
Wilkins ZW3870XLT Thermostatic Mixing Valve, 3/8", Lead-Free*
    Wilkins

    Wilkins ZW3870XLT Thermostatic Mixing Valve, 3/8", Lead-Free*

    Ideal for use where Lead Free* valves are required. The Zurn Wilkins Model ZW3870XLT Aqua-Gard® Thermostatic mixing valve is designed to be installed at the point of use under sinks and sensor faucets to assist in the prevention of scalding. The valves rapid response and precise temperature control meet the stringent standards of ASSE 1070 listed for fixtures, sinks, lavatories or bathtubs. The ZW3870XLT will mix hot and cold water from the distribution system to a final safer temperature outlet range of 95-115F (35-46C). The 3/8” compression fittings make this valve ideal for residential and commercial applications.

    Meets the requirements of NSF/ANSI 61* *Product contains weighted average lead content less than 0.25% for wetted surfaces.
    技术规格
    • 唯一参考zurn-zw3870xlt
    • 产品系列Thermostatic Mixing Valves
    • 产品组Point of Use
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-09-02
    • 版本号1
    相关
    • 主材料Bronze
    • 设计国家/地区美国
    分类
    • BIMobject 类别管道 - 阀门

    发售地区

    北美
    伯利兹
    加拿大
    危地马拉
    古巴
    哥斯达黎加
    圣卢西亚
    圣基茨和尼维斯
    圣巴泰勒米
    圣皮埃尔和密克隆群岛
    多米尼克
    多米尼加共和国
    安圭拉
    安提瓜和巴布达
    尼加拉瓜
    巴哈马
    巴巴多斯
    巴拿马
    库拉索
    开曼群岛
    格林纳达
    格陵兰岛
    法属圣马丁
    波多黎各
    洪都拉斯
    海地
    牙买加
    特克斯和凯科斯群岛
    特立尼达和多巴哥
    瓜德罗普
    百慕大
    美国
    美属维尔京群岛
    聖文森與格瑞那丁
    英属维尔京群岛
    荷属圣马丁
    荷蘭加勒比區
    萨尔瓦多
    蒙塞拉特岛
    阿鲁巴
    马提尼克
    墨西哥