发布您的产品
WINDSOR Window Double Sliding-Fixed Sash Mark-II

WINDSOR Window Double Sliding-Fixed Sash Mark-II

4.8 星(最高 5 星)4.8(8 评价)
WINDSOR Window Double Sliding-Fixed Sash Mark-II
技术规格
  • 唯一参考WINDSOR_Window_Double_Sliding-Fixed_Sash_Mark-II
  • 产品系列Window
  • 产品组Double Sliding-Fixed Sash
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-07-06
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1500
  • 宽度 (mm)2000
  • 深度 (mm)100
链接
相关
  • 主材料乙烯基
  • 次要材料镀锌钢板
  • 设计国家/地区泰国
  • 制造国家/地区泰国
分类
  • BIMobject 类别窗户 - 开启滑板

发售地区

亚洲