发布您的产品
Vanity Combo Cabinet - Double Door - 21" Deep

Vanity Combo Cabinet - Double Door - 21" Deep

Wolf Classic cabinets offer great style and practical storage to make your kitchen look as good as it performs. Affordable, high-quality cabinets with a five-year warranty and features typically found in much more expensive cabinetry enable you to make the kitchen of your dreams a reality. If you're looking for a set of high-quality kitchen cabinets that offer excellent value for your money, look no further than Wolf Classic. Wolf Classic cabinets are great for the bathroom, too — explore your options in our brochure.

规格
  • • Two butt doors
    • One false panel
    • VBL: three drawers on left
    • VBR: three drawers on right
    • Accommodates center bowl top
    • Available width: 36"

技术规格
  • 唯一参考wolfclassic-vanity_combo-dbl-21
  • 产品系列Wolf Classic™ Cabinetry
  • 产品组Vanity Cabinets
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-06-12
  • 版本号1
相关
  • 主材料胶合板
  • 次要材料木头
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 仓库
  • IFC 分类家具
  • UNSPSC 名称Cabinets
  • UNSPSC 代码30161801
  • Uniclass 2015 代码EF_40_30
  • Uniclass 2015 说明Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 35 30
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Casework
  • OmniClass 编号23-21 19 15 33 11
  • OmniClass 标题Residential Kitchen Specialty Casework
  • CSI UniFormat II 代码E2010
  • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings

发售地区

北美
伯利兹
加拿大
危地马拉
古巴
哥斯达黎加
圣卢西亚
圣基茨和尼维斯
圣巴泰勒米
圣皮埃尔和密克隆群岛
多米尼克
多米尼加共和国
安圭拉
安提瓜和巴布达
尼加拉瓜
巴哈马
巴巴多斯
巴拿马
库拉索
开曼群岛
格林纳达
法属圣马丁
波多黎各
洪都拉斯
海地
牙买加
特克斯和凯科斯群岛
特立尼达和多巴哥
瓜德罗普
百慕大
美国
美属维尔京群岛
聖文森與格瑞那丁
英属维尔京群岛
荷属圣马丁
荷蘭加勒比區
萨尔瓦多
蒙塞拉特岛
阿鲁巴
马提尼克
墨西哥