发布您的产品
SASSO 60 square downlight trim
SASSO 60 square downlight trim
SASSO 60 square downlight trim
    XAL

    SASSO 60 square downlight trim

    Square recessed spotlight; installation without tools in mounting set (with trim) with ball catch system; surface lacquered; installation possible in different housings; symmetric radiation characteristic - precise due to high quality lens system; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency (DOWNLIGHT); no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering
    技术规格
    • 唯一参考SASSO_60_square_downlight_trim
    • 产品系列Lighting
    • 产品组Ceiling | Recessed
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-04-07
    • 版本号3
    • 高度 (mm)63
    • 宽度 (mm)80
    • 深度 (mm)80
    相关
    • 主材料铝
    • 次要材料亚克力
    • 设计国家/地区奥地利
    • 制造国家/地区奥地利
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 已安装吊顶
    • IFC 分类灯具
    • ETIM 代码EG000027
    • ETIM 名称Luminaires
    • UNSPSC 名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 代码3911
    • Uniclass 2015 代码Pr_70_70_48
    • Uniclass 2015 说明Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 代码26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Lighting
    • OmniClass 编号23-35 47 11
    • OmniClass 标题Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II 代码D5020
    • CSI UniFormat II 标题Lighting & Branch Wiring
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
    瓦利斯和富圖納群島
    拉脱维亚
    大韓
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
    聖文森與格瑞那丁
    布隆迪
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    泰国
    英属维尔京群岛
    摩洛哥
    泽西岛
    澳门
    荷属圣马丁
    斯威士兰
    爱尔兰
    科威特
    荷蘭加勒比區
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
    类似产品