发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
yamaha/products/050f4c6f-3e03-40af-98b9-43bec7a7dda4
主页
类别
电子
音频电子
RM-WGL Wireless Microphone
可用位置 美国
Yamaha Corporation
关注
RM-WGL Wireless Microphone
Wireless 12 inch Gooseneck Microphone
下载
规格
规格
Wireless microphones using 1.9 GHz band
Available microphone form factors: 12" (30 cm) Gooseneck
20 hours of continuous microphone operation time using the included Li-ion battery
Proprietary charging and USB-C charging port
LED mute button and battery level display
Microphone unit with ring LED
技术规格
技术规格
唯一参考
rm-wgl-wireless-microphone
产品系列
Professional Audio
产品组
Wireless Microphones
类型
对象(单个对象)
发布日期
2026-01-20
版本号
1
高度 (mm)
308.4
宽度 (mm)
89
深度 (mm)
89
链接
链接
产品网址
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/microphones/rm-wireless/index.html
指导视频
https://audioversity.yamaha.com/course/adecia-basics-audio-solution-for-remote-conferencing
技术说明
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/microphones/rm-wireless/resources.html
相关
相关
净重 (Kg)
0.15
分类
分类
BIMobject 类别
电子 - 音频电子
ETIM 代码
EC000070
ETIM 名称
Microphone
Uniclass 2015 代码
Pr_60_75_06_53
Uniclass 2015 说明
Microphones
CSI MasterFormat 2014 代码
27 41 16.63
CSI MasterFormat 2014 标题
Integrated Audio-Video Systems and Equipment for Stadiums and Arenas
OmniClass 编号
23-37 15 29 11 11
OmniClass 标题
Microphones
类似产品
Yamaha Corporation
DM7 Digital Mixing Console
下载
Yamaha Corporation
CS-800 Video Sound Bar for Huddle Rooms
下载
Yamaha Corporation
VXL1-16 Column Line Array Speaker
下载
Yamaha Corporation
VXL1-24-WR Loudspeaker
下载
Yamaha Corporation
RM-WGS Wireless Microphone
下载
Yamaha Corporation
TCD10 Touchscreen Control Device
下载