发布您的产品
Manual operating device_ME-4

Manual operating device_ME-4

This product is only available in Japan.

They may be established after consultation with local governments.

规格
  • This product is only available in Japan.

    They may be established after consultation with local governments.

技术规格
  • 唯一参考ME-4
  • 产品系列Foam Fire Extinguishing System
  • 产品组合Manual operating device
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-12-14
  • 版本号1
  • 高度 (mm)145
  • 宽度 (mm)80
  • 深度 (mm)50
相关
  • 主材料塑料
  • 次要材料黄铜
  • 设计国家/地区日本
  • 制造国家/地区日本
分类
  • BIMobject 类别消防产品 - 洒水系统

发售地区

亚洲
日本