发布您的产品
Flowing-water detector YAVS-65AⅡ

Flowing-water detector YAVS-65AⅡ

This product is only available in Japan.

 They may be established after consultation with local governments. 

规格
  • This product is only available in Japan.

     They may be established after consultation with local governments. 

技术规格
  • 唯一参考YAVS-65AII
  • 产品系列Sprinkler System
  • 产品组合Flowing-water detector
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-03-31
  • 版本号1
  • 高度 (mm)210
  • 宽度 (mm)341
  • 深度 (mm)332
相关
  • 主材料铸铁
  • 次要材料炮铜
  • 设计国家/地区日本
  • 制造国家/地区日本
分类
  • BIMobject 类别消防产品 - 洒水系统

发售地区

亚洲
日本