发布您的产品
Simultaneous opening valve YDVK-125

Simultaneous opening valve YDVK-125

This product is only available in Japan.

 They may be established after consultation with local governments. 

规格
  • This product is only available in Japan.

     They may be established after consultation with local governments. 

技术规格
  • 唯一参考YDVK-125
  • 产品系列Sprinkler System
  • 产品组合Simultaneous opening valve
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-11-09
  • 版本号1
  • 高度 (mm)502
  • 宽度 (mm)360
  • 深度 (mm)310
相关
  • 主材料铸铁
  • 次要材料不锈钢
  • 设计国家/地区日本
  • 制造国家/地区日本
分类
  • BIMobject 类别消防产品 - 洒水系统

发售地区

亚洲
日本