发布您的产品
Tail end testing apparatus YMTⅡ

Tail end testing apparatus YMTⅡ

This product is only available in Japan.

 They may be established after consultation with local governments. 

规格
  • This product is only available in Japan.

     They may be established after consultation with local governments. 

技术规格
  • 唯一参考YMTII
  • 产品系列Sprinkler System
  • 产品组合Tail end testing apparatus
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-11-09
  • 版本号1
  • 高度 (mm)156
  • 宽度 (mm)282
  • 深度 (mm)74
相关
  • 主材料铸铁
  • 次要材料黄铜
  • 设计国家/地区日本
  • 制造国家/地区日本
分类
  • BIMobject 类别消防产品 - 洒水系统

发售地区

亚洲
日本