发布您的产品
Powder(ABC) stored pressure fire extinguisher_YA-10NX

Powder(ABC) stored pressure fire extinguisher_YA-10NX

5.0 星(最高 5 星)5.0(6 评价)

This product is only available in Japan.

They may be established after consultation with local governments.

规格
  • This product is only available in Japan.

    They may be established after consultation with local governments.

技术规格
  • 唯一参考ya-10nx
  • 产品系列Fire extinguisher
  • 产品组合Powder(ABC) stored pressure fire extinguisher
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-04-20
  • 版本号1
  • 高度 (mm)490
  • 宽度 (mm)180
  • 深度 (mm)130
相关
  • 主材料钢
  • 设计国家/地区日本
  • 制造国家/地区日本
  • 净重 (Kg)5.08
分类
  • BIMobject 类别消防产品 - 消防

发售地区

亚洲
日本