发布您的产品
Sprinkler head_YSGU68/YSGU93

Sprinkler head_YSGU68/YSGU93

3.9 星(最高 5 星)3.9(7 评价)

This product is only available in Japan.

They may be established after consultation with local governments. 

规格
  • This product is only available in Japan.

    They may be established after consultation with local governments. 

技术规格
  • 唯一参考YSGU68-93
  • 产品系列Sprinkler System
  • 产品组Sprinkler head
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-11-09
  • 版本号1
  • 高度 (mm)52.4
  • 宽度 (mm)32
  • 深度 (mm)32
相关
  • 主材料黄铜
  • 次要材料不锈钢
  • 设计国家/地区日本
分类
  • BIMobject 类别消防产品 - 洒水系统

发售地区

亚洲