唯一参考号: | COM_CZ_Ytong_Univerzal_hladke_Internal_R-2_9231_U-0_34_d-310_mm |
---|---|
品牌: | Ytong |
产品系列: | Ytong AAC |
产品组: | Composite |
宽度 (毫米): | 1000 |
高度 (毫米): | 1000 |
深度 (毫米): | 310 |
发布日期: | 2018-03-06 |
版本号: | 1 |
类型: | 对象(单个对象) |
产品网址: | http://www.ytong.cz/ |
---|---|
安装说明: | http://www.ytong.cz/doporucena-reseni.php |
COBie Product Data Sheet: | |
产品认证: | http://www.ytong.cz/ke-stazeni.php |
技术描述: | http://www.ytong.cz/sortiment.php |
教学视频: | http://www.ytong.cz/sluzby.php |
GTIN代码: |
二维码内包含下面的静态 URL,用 iPhone 或智能手机之类的设备扫描它即可回到此页
https://www.bimobject.com/zh/ytong/product/com_cz_ytong_univerzal_hladke_internal_r-2_9231_u-0_34_d-310_mm
材料(主): | Aerated concrete |
---|---|
材料(次): | Plaster |
设计于: | Czech Republic |
制造于: | Czech Republic |
BIMobject类别: | 墙壁 - 分区 |
---|---|
IFC分类: | Wall |
UNSPSC名称: | Bricks |
UNSPSC代码: | 301316 |
Uniclass 1.4 代码: | L83122 |
Uniclass 1.4 描述: | Wall units |
Uniclass 2.0 代码: | SS-25-13-50 |
Uniclass 2.0 描述: | Masonry Wall Systems |
Uniclass 2015 代码: | Ss_25_13_50 |
Uniclass 2015 描述: | Masonry wall systems |
NBS Reference 代码: | 25-13-50 |
NBS Reference 描述: | Masonry Wall Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 04 22 26 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry |
OmniClass编号: | 23-13 35 21 13 |
OmniClass标题: | Masonry Structural Walls |
CSI UniFormat II Code: | C1010 |
CSI UniFormat II Title: | Partitions |
名称 | 值 |
---|---|
Application | Internal wall |
Colour | white |
Depth | 310 mm |
Recyclable | True |
Standards | https://www.ytong.cz/breeam-leed-zelena-cerftifikace-budov.php |
Sustainability Website URL | https://www.ytong.cz/zdrave-bydleni-.php |
Width | 310 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名称 | 值 |
---|---|
Colour | white |
BIMobject®