发布您的产品
BOHÈME Coffee table
BOHÈME Coffee table
BOHÈME Coffee table
BOHÈME Coffee table
    ZAGAS

    BOHÈME Coffee table

    4.6 星(最高 5 星)4.6(81 评价)
    Coffe table with 2 lift tops and wine cellar. Solid oak structure with iron base.
    技术规格
    • 唯一参考BHM401
    • 产品系列Furniture
    • 产品组Table
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-12-22
    • 版本号1
    • 高度 (mm)390
    • 宽度 (mm)1360
    • 深度 (mm)800
    相关
    • 主材料橡木
    • 次要材料木头
    • 设计国家/地区葡萄牙
    • 制造国家/地区葡萄牙
    • 净重 (Kg)54
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 桌子
    • IFC 分类装饰元素
    • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 代码56
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_30
    • Uniclass 2015 说明Fitted desks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 58 23
    • CSI MasterFormat 2014 标题Coffee Tables
    • OmniClass 编号23-21 23 15 17
    • OmniClass 标题Residential Coffee Tables
    • CSI UniFormat II 代码E2020
    • CSI UniFormat II 标题Movable Furnishings