发布您的产品
ELIPSE Dining Table
ZAGAS
已存档

ELIPSE Dining Table

Dining table with ceramic top and extension. Iron feet. Synchonized table opening system.
技术规格
  • 唯一参考GEN773
  • 产品系列Furniture
  • 产品组Dining Table
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-12-22
  • 版本号1
  • 高度 (mm)770
  • 宽度 (mm)1850
  • 深度 (mm)1180
相关
  • 主材料陶瓷
  • 次要材料
  • 设计国家/地区葡萄牙
  • 制造国家/地区葡萄牙
  • 净重 (Kg)171
分类
  • BIMobject 类别家具 - 桌子
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 代码56
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_30
  • Uniclass 2015 说明Fitted desks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 58 19
  • CSI MasterFormat 2014 标题Dining Tables and Chairs
  • OmniClass 编号23-21 23 15 11
  • OmniClass 标题Residential Dining Room Tables
  • CSI UniFormat II 代码E2020
  • CSI UniFormat II 标题Movable Furnishings