唯一参考号: | Zanussi_FI_45_Dish-Washer-Sliding-Door |
---|---|
品牌: | Zanussi |
产品系列: | Dish Washer |
产品组: | Fully Integrated Dish Washer |
发布日期: | 2019-06-11 |
版本号: | 1 |
类型: | 对象(单个对象) |
Model ID and PNC Codes
ZDV12003FA 911079029 ,ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV91506FA 911076053 , ZDV91506FA 911076053 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV12004FA 911079027
产品网址: | https://www.zanussi.co.uk/kitchen/dishwashing/dishwashers/ |
---|---|
安装说明: | |
COBie Product Data Sheet: | |
产品认证: | |
技术描述: | |
教学视频: | |
GTIN代码: |
二维码内包含下面的静态 URL,用 iPhone 或智能手机之类的设备扫描它即可回到此页
https://www.bimobject.com/zh/zanussi/product/zanussi_fi_45_dish-washer-sliding-door
材料(主): | Stainless steel |
---|---|
材料(次): | |
设计于: | |
制造于: |
BIMobject类别: | 厨房 - 厨房电器 |
---|---|
IFC分类: | Object |
Uniclass 1.4 代码: | L7231 |
Uniclass 1.4 描述: | Dishwashers |
Uniclass 2.0 代码: | PR-35-14-24 |
Uniclass 2.0 描述: | Dishwashers |
Uniclass 2015 代码: | Pr_40_70_21 |
Uniclass 2015 描述: | Dishwashers |
NBS Reference 代码: | 35-14-24 |
NBS Reference 描述: | Dishwashers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 11 48 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Commercial Dishwashers |
OmniClass编号: | 23-21 23 25 |
OmniClass标题: | Residential Dishwashers |
名称 | 值 |
---|---|
Appliance Type | Dish Washer |
Depth | 550 mm |
Height | 818 mm |
Width | 446 mm |
BIMobject®