发布您的产品
Metal Construction Site Fencing (height 2m)

Metal Construction Site Fencing (height 2m)

4.0 星(最高 5 星)4.0(9 评价)

Scope of delivery: fence panels, concrete feet, clamps.
Fence panels are bolted together with clamps.
Accessories: Doors, gates, support strut,  ground anchors (to improve stability on unpaved ground.

技术规格
  • 唯一参考BZ20
  • 产品系列Barriers
  • 产品组Construction fence, barrier protection fence
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-04-20
  • 版本号1
  • 高度 (mm)2000
  • 宽度 (mm)3454
相关
  • 主材料钢
  • 次要材料钢
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区德国
  • 净重 (Kg)21.2
分类
  • BIMobject 类别建筑 - 站点建设
  • IFC 分类对象
  • UNSPSC 名称Metal fencing
  • UNSPSC 代码30152001
  • CSI MasterFormat 2014 代码01 56 26
  • CSI MasterFormat 2014 标题Temporary Fencing

发售地区

欧洲
德国
BIMobject 产品库

Revit 版 Design App

只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中

获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。

  • 勾选标记直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
  • 勾选标记 2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
  • 勾选标记 直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)