发布您的产品
Scissor Lift  ZV 67.77A
Scissor Lift  ZV 67.77A

    Scissor Lift ZV 67.77A

    inside turning radius
    non-marking tyres
    Hole driving protection
    Certified load monitoring
    Lowering alarm
    optional pipe material holder available

    规格
    • Type SJ16
      Manufacturer Skyjack
      Working height (m) 6,75
      Load capacity (kg) 227
      Number of persons perm. 1
      Transport weight (kg) 971
      Transport length (mm) 1370
      Transport width (mm) 770
      Transport height (mm) 1790
      Stand height (m) 4,75
      Platform size (mm x mm) 690 x 850
      Gradeability (%) 30
      Drive Battery
      Ground clearance (mm) 53
      fully movable yes
      Hydraulic support no
      Indoor application area

    技术规格
    • 唯一参考PASM08-SJ16
    • 产品系列Height access technology
    • 产品组working scaffolds and working platforms
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-03-17
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1790
    • 宽度 (mm)770
    • 深度 (mm)1370
    相关
    • 主材料钢
    • 次要材料钢
    • 设计国家/地区美国
    分类
    • BIMobject 类别建筑 - 站点建设
    • IFC 分类对象
    • Uniclass 2015 代码TE_30_30_60_60
    • Uniclass 2015 说明Scissor lifts
    • CSI MasterFormat 2014 代码14 83 16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Scissor Lift Platforms

    发售地区

    欧洲
    德国
    BIMobject 产品库

    Revit 版 Design App

    只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中

    获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。

    • 勾选标记直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
    • 勾选标记 2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
    • 勾选标记 直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)