发布您的产品
Scissor Lift  ZS 99.117A

Scissor Lift ZS 99.117A

non-marking tyres
Folding railing ( at 1,79m )
Tilt angle switch with acoustic alarm




规格
  • Type SJIII4626
    Manufacturer Skyjack
    Working height (m) 9,92
    Load capacity (kg) 454
    Number of persons perm. 2 indoors
    Transport length (mm) 2310
    Transport width (mm) 1170
    Transport height (mm) 2150
    Transport note 1 1790 mm with railing folded in
    Transport weight (kg) 2170
    Stand height (m) 7,92
    Platform size (mm x mm) 1070 x 2130
    Platform magnification (mm ) 1220
    Gradeability (%) 30
    Drive Battery
    Ground clearance (mm) 88
    Application area indoor/outdoor (fixed)



技术规格
  • 唯一参考PASM10-SJ4626
  • 产品系列Height access technology
  • 产品组working scaffolds and working platforms
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-03-17
  • 版本号1
  • 高度 (mm)2150
  • 宽度 (mm)1170
  • 深度 (mm)2310
相关
  • 主材料钢
  • 次要材料钢
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区德国
分类
  • BIMobject 类别建筑 - 站点建设
  • IFC 分类对象
  • Uniclass 2015 代码TE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 说明Scissor lifts
  • CSI MasterFormat 2014 代码14 83 16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Scissor Lift Platforms

发售地区

欧洲
德国
BIMobject 产品库

Revit 版 Design App

只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中

获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。

  • 勾选标记直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
  • 勾选标记 2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
  • 勾选标记 直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)