发布您的产品
Scissor Lift  ZS138.119A

Scissor Lift ZS138.119A

low-abrasion tires
Overload sensors
Lowering warning
Self-closing platform swing door

pothole protection
Folding railing
RT Heavy duty pipe material holder

规格
  • Type SJ4740
    Manufacturer Skyjack
    Working height (m) 13,80
    Load capacity (kg) 350
    Number of persons adm. 3 Indoor area
    Transport length (mm) 2400
    Transport width (mm) 1190
    Transport height (mm) 2480
    Transport note 1 2210mm with railing folded in
    Transport weight (kg) 2985
    Stand height (m) 11,80
    Platform size (mm x mm) 1060 x 2190
    Platform magnification (mm ) 900
    Gradeability (%) 25%
    Actuator AKKU
    Ground clearance (mm) 81
    fully movable yes
    Indoor application area

技术规格
  • 唯一参考PASM15-SJ4740A
  • 产品系列Height access technology
  • 产品组working scaffolds and working platforms
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-03-17
  • 版本号1
  • 高度 (mm)2480
  • 宽度 (mm)1190
  • 深度 (mm)2400
相关
  • 主材料钢
  • 次要材料钢
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别建筑 - 站点建设
  • IFC 分类对象
  • Uniclass 2015 代码TE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 说明Scissor lifts
  • CSI MasterFormat 2014 代码14 83 16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Scissor Lift Platforms

发售地区

欧洲
德国
BIMobject 产品库

Revit 版 Design App

只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中

获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。

  • 勾选标记直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
  • 勾选标记 2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
  • 勾选标记 直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)