发布您的产品
Scissor Lift  172.234D

Scissor Lift 172.234D

foam-filled off-road tyres
All-wheel axle drive
Hydraulic platform extension
fully automatic levelling hydraulic support
Removable platform control panel
Folding railing
RT Heavy duty pipe material holder optional

规格
  • Type SJ9250RT
    Manufacturer Skyjack
    Working height (m) 17,24
    Load capacity (kg) 681
    Number of persons adm. 5
    Transport length (mm) 4470
    Transport width (mm) 2340
    Transport height (mm) 3160
    Transport note 1 2290 mm with railing folded in
    Transport weight (kg) 7407
    Stand height (m) 15,24
    Platform size (mm x mm) 1180 x 4150
    Platform magnification (mm ) 2x 1530
    Gradeability (%) 30
    Remark optional Material stand
    Drive Diesel
    Ground clearance (mm) 200
    fully movable no
    max. driving height 9,14 m
    Hydraulic support yes
    Application area outdoor area

技术规格
  • 唯一参考PASM18-SJ9250RT
  • 产品系列Height access technology
  • 产品组working scaffolds and working platforms
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-03-17
  • 版本号1
  • 高度 (mm)3160
  • 宽度 (mm)2340
  • 深度 (mm)4470
相关
  • 主材料钢
  • 次要材料钢
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别建筑 - 站点建设
  • IFC 分类对象
  • Uniclass 2015 代码TE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 说明Scissor lifts
  • CSI MasterFormat 2014 代码14 83 16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Scissor Lift Platforms

发售地区

欧洲
德国
BIMobject 产品库

Revit 版 Design App

只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中

获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。

  • 勾选标记直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
  • 勾选标记 2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
  • 勾选标记 直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)