发布您的产品
Pedestrian Protective Corridor

Pedestrian Protective Corridor

  • individual pedestrian guidance through a wide variety of system components
  • variable widths available
  • accessories: splashback, rear wall, roof (selectable), frame parts
规格
  • Available in the following sizes:
    SG10
    Length(mm): 1800(internal dimension) / 1800(external dimension)
    Width(mm):   1200(internal dimension) / 1320(external dimension)
    Height(mm):   2250(internal dimension) / 2420(external dimension)
    SG20
    Length(mm): 1800(internal dimension) / 1800(external dimension)
    Width(mm):   1500(internal dimension) / 1620(external dimension)
    Height(mm):   2250(internal dimension) / 2420(external dimension)
    SG30
    Length(mm): 1800(internal dimension) / 1800(external dimension)
    Width(mm):   2500(internal dimension) / 2620(external dimension)
    Height(mm):   2250(internal dimension) / 2420(external dimension)



技术规格
  • 唯一参考SG10
  • 产品系列Barriers
  • 产品组Construction fence, barrier protection fence
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-02-13
  • 版本号1
  • 高度 (mm)2420
  • 宽度 (mm)1800
  • 深度 (mm)1320
相关
  • 主材料木头
  • 次要材料钢
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区德国
分类
  • BIMobject 类别建筑 - 站点建设
  • IFC 分类对象
  • Uniclass 2015 代码SL_90_10_16
  • Uniclass 2015 说明Covered walkways and internal bridges
  • OmniClass 编号23-39 13 13
  • OmniClass 标题Bridges

发售地区

欧洲
德国