发布您的产品
Construction Site Barrier

Construction Site Barrier

  • Complete solution for the safe guidance of pedestrians in sidewalk areas / suitable for full road closures
  • Barrier with blind push-button strip, red-white striped with retroreflective foil
  • Accessories: Foot plates
规格
  • Length: 2000mm

    Height: 1000mm

    Weight: 16kg

技术规格
  • 唯一参考VSV40
  • 产品系列Barriers
  • 产品组Construction fence, barrier protection fence
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-04-17
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1000
  • 宽度 (mm)2000
相关
  • 主材料塑料
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区德国
  • 净重 (Kg)16
分类
  • BIMobject 类别建筑 - 站点建设
  • IFC 分类对象
  • UNSPSC 名称Gate barrier systems
  • UNSPSC 代码46161510
  • Uniclass 2015 代码EF_25_55
  • Uniclass 2015 说明Barriers
  • CSI MasterFormat 2014 代码01 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 标题Temporary Security Barriers
  • OmniClass 编号23-11 25 00
  • OmniClass 标题Site Barrier Products

发售地区

欧洲
德国
BIMobject 产品库

Revit 版 Design App

只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中

获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。

  • 勾选标记直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
  • 勾选标记 2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
  • 勾选标记 直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)