发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
zeppelin/products/f100be59-f914-4044-a842-f91d875ccdcc
主页
类别
建筑
站点建设
METON – Aufstellsystem Kamerasystem für Höhe 20 Meter
在以下地区不可用: 美国
Zeppelin Rental GmbH
关注
METON – Aufstellsystem Kamerasystem für Höhe 20 Meter
Geeignet für die Überwachung von Verkehrsräumen, Baustellen, Events und öffentlichen Plätzen.
下载
规格
规格
System:
Aufstellsystem Kamerasystem für Höhe 20 Meter
mit Fundamentrahmen Twin Typ 3
Maße L x B x H (mm):
3900 x 1880 x 19830
Material:
Stahl, feuerverzinkt / Beton
Gewicht (kg):
12461.3
技术规格
技术规格
唯一参考
meton-aufstellsystem-kamerasystem-fur-hohe-20-meter
产品系列
Installation systems
产品组合
Installation systems for heights of 20 meters
类型
对象(单个对象)
发布日期
2024-07-25
版本号
1
高度 (mm)
19830
宽度 (mm)
3900
深度 (mm)
1880
链接
链接
产品网址
https://www.meton.eu/produkte/kameramast-20-m-mit-fundamentrahmen-twin-typ-3/
相关
相关
主材料
水泥
次要材料
镀锌钢板
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
德国
分类
分类
BIMobject 类别
建筑 - 站点建设
IFC 分类
对象
CSI MasterFormat 2014 代码
01 73 19
CSI MasterFormat 2014 标题
Installation
发售地区
欧洲
德国
类似产品
Manlift Group
JLG 1250AJP
下载
Manlift Group
Genie GS3246
下载
Manlift Group
JLG 1200SJP
下载
Rubi
LIGHTCHUTE Plastic Rubble Chute - Straight section
下载
Alimak
Scando 650 XL - Public Beta Test
4.5
(
6
)
下载
Manlift Group
JLG 800AJ
下载